??
Výběr CAD modelu
K0570.07504057
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0570 - Pryžové silentbloky typ CT projmuté
Kusovník
K0570.07504057
BESTKIPP
Objednací číslo
K0570.07504057
D
Průměr
75 mm
D1
Průměr
50 mm
H
Výška
40 mm
G
Závit
M12 mm
T
Hloubka
12 mm
BELASTUNG
Zatížení
2030 N
FEDERSTK
Dráha pružiny pružné opěrky
597
GEW
Hmotnost cca
0.2918 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozorn?ní
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
40169960
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245178186
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions